针式插座 - SACC-EC-MSB-5-M16/0,5 0,14 SCO - 1402341

传感器/执行器针式插座,5芯,M12 SPEEDCON,B编码,板前/M16螺纹安装,可定位,带0.5 m TPE绞线,5 x 0.14 mm²,密封

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1402341
包装单位 1 STK
Sales key ABQCDA -
GTIN 4046356606578
单件重量(不含包装) 21.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈