电源线 - SAC-3P-15,0-PVC/FSS PE SCO - 1019123

电源线,3-芯,PVC,黑色,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,S编码,电缆长度: 15 m,适用于最高16 A/230 V的直流

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:AC插拔式连接器,最大可适用于16 A和230 V AC
  • 通过专门的S编码可避免安装错误
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
标志

关键商业数据

Orderkey 1019123
包装单位 1 STK
Sales key BF1CCP -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626505084
单件重量(不含包装) 1,260.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈