TSPC 5/ 3-STCL-7,62BKCPBDWH-93 - 1018040

无可用图片

价格:

总览

技术数据

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
  • 最小尺寸中的600 V UL认证
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1018040
包装单位 10 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626502335
单件重量(不含包装) 28.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈