MC 1,5/ 4-ST-3,81 GY35 BD:-18 - 1017599

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 位数: 4, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1017599
包装单位 50 STK
Sales key AAAEAA -
最小订货量 500 STK
GTIN 4055626501055
单件重量(不含包装) 3.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈