指令标签 - PML-W501 (100X48)R WH-RD - 1016507

指令标签,白色/红色,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600,安装方式: 黏合剂

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 自粘式危险警告标识,已彩色预打印
  • 高柔性PVC软标签,适合不平整的表面
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • 温度范围-50°C到90°C   

关键商业数据

Orderkey 1016507
包装单位 1 STK
Sales key BG2611 -
GTIN 4055626498706
单件重量(不含包装) 268.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈