自粘式警告标识 - PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - 1016499

自粘式警告标识, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 黏合剂

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 自粘式警告标记,已彩色预打印
  • 高柔性PVC软标签,适合不平整的表面
  • 连续式介质可使用打印机上的裁切单元或手动用剪刀裁切至所需长度
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • 温度范围-50°C到90°C   

关键商业数据

Orderkey 1016499
包装单位 1 STK
Sales key BG2611 -
GTIN 4055626497150
单件重量(不含包装) 1,081.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈