SPT 5/ 2-H-7,5-ZB GYBN - 1016128

无可用图片

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1016128
包装单位 50 STK
Sales key AABCAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626497778
单件重量(不含包装) 8.163 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈