磁性标签 - PMM (EX20)R SR CUS - 1014319

磁性标签, 可订购: 行, 银色, 根据客户要求标识, 安装方式: 磁性附着, 标识区域大小: 15000 x 20 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1014319
包装单位 1 STK
Sales key BG8141 -
目录页 页 357 (C_5_2013)
GTIN 4046356786232
单件重量(不含包装) 1.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈