磁性标签 - PMM (EX25)R YE - 1014308

磁性标签, 盘卷, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 磁性附着, 标记区域大小: 15000 x 25 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 磁性标签,未打印
  • 成卷供货的磁性标签是一种灵活的个性化标记解决方案,可用于例如仓库标识。
  • 黏胶强度极高
  • 柔软的磁带也可粘贴在半径为12 mm的圆形物体上
  • 磁带上有聚酯薄膜

关键商业数据

Orderkey 1014308
包装单位 1 STK
Sales key BG2611 -
目录页 页 386 (C_3_2017)
GTIN 4046356786126
单件重量(不含包装) 756.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈