塑料标签 - US-EMLF (104X70) YE CUS - 1014301

图示为总线耦合模块

塑料标签, 可订购: 卡, 黄色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 104 x 70 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 黏贴式组合标签
  • 适用于室内和室外应用
  • 标识符合ISO 7010国际标准的要求
  • 黏胶强度极高
  • 经穿孔的标记条易于分离
标志

关键商业数据

Orderkey 1014301
包装单位 1 STK
Sales key BG8149 -
目录页 页 269 (C_5_2013)
GTIN 4046356786843
单件重量(不含包装) 5.040 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈