有害物质标签 - US-PML-GHS100 (13X13) - 1014287

有害物质标签,卡,红色/白色,预打印,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,安装方式: 黏合剂,直径: 0 mm,标记区域大小: 13 x 13 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 自黏式有害物质标签,已彩色预打印,不带符号
  • 适用于室内和室外应用
  • 标识符合GHS国际标准的要求
  • 黏胶强度极高
  • 耐高温

关键商业数据

Orderkey 1014287
包装单位 10 STK
Sales key BG2619 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 384 (C_3_2017)
GTIN 4046356786614
单件重量(不含包装) 6.430 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈