有害物质标签 - PML-GHS107 (25X25) - 1014282

有害物质标签, 标签纸, 红色/白色, 标识: 刺激性, 安装方式: 黏合剂, 直径: 0 mm, 标记区域大小: 25 x 25 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 自黏式有害物质标签,已彩色预打印,带符号
  • 标识符合GHS国际标准的要求
  • 耐高温
  • 黏胶强度极高
  • 适用于室内和室外应用

关键商业数据

Orderkey 1014282
包装单位 5 STK
Sales key BG2624 -
最小订货量 5 STK
目录页 页 353 (C_5_2015)
GTIN 4046356786997
单件重量(不含包装) 5.910 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈