禁止标志 - PML-P104 (D200) - 1014195

禁止标志, 标签纸, 红色/白色, 标识: 禁止手触, 安装方式: 背胶固定, 直径: 200 mm, 标识区域大小: d:200 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 自黏式禁令标志,已预打印,带符号
  • 适用于室内和室外应用
  • 禁令标志符合ISO 7010国际标准的要求

关键商业数据

Orderkey 1014195
包装单位 5 STK
Sales key BG2624 -
最小订货量 5 STK
目录页 页 329 (C_5_2015)
GTIN 4046356784900
单件重量(不含包装) 20.160 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈