强制性标志 - PML-M105 (D50) - 1014149

强制性标志, 标签纸, 蓝色/白色, 标识: 戴防护面罩, 安装方式: 黏合剂, 直径: 50 mm, 标记区域大小: d:50 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 自黏式强制性标志,已预打印,带符号
  • 适用于室内和室外应用
  • 强制性标志符合ISO 7010国际标准的要求
  • 极为柔软的增塑PVC标签,非常适合用于不平整的表面

关键商业数据

Orderkey 1014149
包装单位 5 STK
Sales key BG2624 -
最小订货量 5 STK
目录页 页 338 (C_5_2015)
GTIN 4046356783941
单件重量(不含包装) 5.740 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈