自粘式警告标识 - US-PML-W200 (100X100) - 1014133

自粘式警告标识,卡,黄色/黑色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,安装方式: 黏合剂,直径: 0 mm,标记区域大小: 100 x 100 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UniSheet - 自黏式警告标签,未标记
  • 适用于室内和室外应用
  • 警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
  • 极为柔软的增塑PVC标签,非常适合用于不平整的表面

关键商业数据

Orderkey 1014133
包装单位 10 STK
Sales key BG2619 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 368 (C_3_2017)
GTIN 4046356786430
单件重量(不含包装) 5.910 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈