电缆标记条支架 - KMK UV (60X15) - 1014108

电缆标记条支架, 透明, 未标记, 安装方式: 使用电缆扎带固定, 电缆直径: ≥ 9 mm, 标记区域大小: 60 x 15 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 用于插入式标签的塑料电缆标识,用电缆捆扎条安装
  • 塑料电缆标识,用于在室内和室外标记和捆绑导线和电缆
  • 标识上有穿孔,并用电缆捆扎条进行安装
  • 密封帽可保护已标记好的插入式标签不被污染

关键商业数据

Orderkey 1014108
包装单位 50 STK
Sales key BG231A -
最小订货量 50 STK
目录页 页 249 (C_3_2017)
GTIN 4046356782685
单件重量(不含包装) 4.340 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈