导线标记条支架 - PATG HF 2/10 - 1014050

线缆标记条支架,透明/黑色,未标记,安装类型:滑动插接,电缆直径:2 - 4 mm,标记区域大小:4 x 10 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • PATG HF...套管是一种不脱色的标记载体
  • 使用相应的UCT-WMT...和UC-WMT...插芯标签来标记
  • 由于PATG HF...具有塑料特性,需要使用高质量的打印液体UC-WMT...及BLUEMARK...
  • 导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
  • 所使用的高品质塑料可以满足铁路工业和汽车行业中最为严格的要求
  • 已获得多种认证,能在国际范围内应用
  • 可用于标记以下直径的导线:0.6 ... 10 mm

关键商业数据

Orderkey 1014050
包装单位 1000 STK
Sales key BG221A -
最小订货量 1000 STK
目录页 页 258 (C_3_2017)
GTIN 4046356779371
单件重量(不含包装) 0.222 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈