导线标记条支架 - PATG 0/15 - 1013740

导线标记条支架, 透明, 未标记, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 0.6 - 1.2 mm, 标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 相应的UC‑WMT ...、US‑WMT ...、UCT-WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
  • PATG套环是一种封闭式标记条支架
  • 导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
  • 可以对直径为0.6 ... 50 mm的导线进行标记

关键商业数据

Orderkey 1013740
包装单位 1000 STK
Sales key BG221A -
最小订货量 1000 STK
目录页 页 256 (C_3_2017)
GTIN 4017918013936
单件重量(不含包装) 0.150 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈