直通式接线端子 - ST 4-QUATTRO BK - 1013467

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 4, 横截面:0.08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通过使用插入式桥接系统FBS ...可以交叉连接到任意数量的端子上
  • 紧凑型电位分配器,双重连接可以让四根导线连接到一个电位上
  • 针对轨道交通应用进行了测试
标志

关键商业数据

Orderkey 1013467
包装单位 50 STK
Sales key BE2113 -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626492605
单件重量(不含包装) 14.140 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈