导线标记条支架 - PATO 2/15 - 1013122

导线标记条支架, 透明, 未标记, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 2.8 - 4.4 mm, 标识区域大小: 4 x 15 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 可以用UC-WMT ...、US-WMT ... 塑料标签或EMT ...插入式标记条进行标记
  • 标记卡套可以对已经接线的系统进行连续的标记

关键商业数据

Orderkey 1013122
包装单位 1000 STK
Sales key BG221A -
最小订货量 1000 STK
目录页 页 257 (C_3_2017)
GTIN 4017918013547
单件重量(不含包装) 0.291 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈