传感器/执行器电缆 - SAC-8P-MS/0,23-PUR SH OBS 0,04 - 1012420

传感器/执行器电缆,8-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 端自由出线,电缆长度: 0.23 m,客户定制,40 mm自由出线端,无PATG

价格:

总览

技术数据

附件

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1012420
包装单位 1 STK
Sales key BF1CMA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626489377
单件重量(不含包装) 26.160 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈