传感器/执行器电缆 - SAC-4P-M8MS/0,5-PUR/M12FS LP - 1012085

无可用图片

传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M8,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 0.5 m,客户定制

价格:

总览

技术数据

附件

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1012085
包装单位 50 STK
Sales key BF1CJA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626488752
单件重量(不含包装) 32.120 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈