印刷电路板连接器 - MC 1,5/ 3-GF-3,5 P20 THRR44 - 1011124

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 位数: 3, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1011124
包装单位 330 STK
Sales key AAAECB -
最小订货量 470 STK
GTIN 4055626485928
单件重量(不含包装) 2.417 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈