用于端子的标记条 - SBS 6: 501-1000 - 1007358

用于端子的标记条, 卡, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号:前501- 750,后751 - 1000, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 6 mm, 标记区域大小: 6 x 6.1 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1007358
包装单位 10 STK
Sales key BG2123 -
GTIN 4017918012915
单件重量(不含包装) 3.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈