用于端子的标记条 - SBS 5: 1- 500 - 1007316

用于端子的标记条, 卡, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号:前1- 250,后251 - 500, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 5 mm, 标识区域大小: 6 x 5.1 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1007316
包装单位 10 STK
Sales key BG2123 -
GTIN 4017918012878
单件重量(不含包装) 4.432 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈