传感器/执行器电缆 - SAC-4P-M 8MS/ 0,3-PUR/C LUE - 1004647

无可用图片

传感器/执行器电缆,4-芯,黑色 RAL 9005,插头 直头 M8,与 CI 阀插头 (9.4 mm),电缆长度: 0.3 m,客户定制

价格:

总览

技术数据

关键商业数据

Orderkey 1004647
包装单位 50 STK
Sales key BF1DNA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626473840
单件重量(不含包装) 42.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈