传感器/执行器电缆 - SAC-12P-MS/10,0-35T SH SCO BR - 1004308

价格:

总览

技术数据

附件

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 节省空间 - 采用高位插拔式连接器
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1004308
包装单位 1 STK
Sales key BF1CNA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626472522
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈