传感器/执行器电缆 - SAC-8P-M12MS/5,0-PUR/M12FS WD - 1001226

如图所示,但带黑色把手

传感器/执行器电缆,8-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,A编码,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 5 m,客户定制

价格:

总览

技术数据

附件

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1001226
包装单位 50 STK
Sales key BF1CFA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626470047
单件重量(不含包装) 247.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈