保险丝端子 - USIG BU - 0920122

图为USIG与ST1-SILED 24型号

保险丝端子,  无熔断器插头, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量 0.5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, 标称工作电流: 10 A, 标称工作电压: 500 V, 厚度: 10.2 mm, 保险丝类型: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6.3 x 32, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 安装方式: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, 颜色: 蓝色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0920122
包装单位 50 STK
Sales key BE1234 -
目录页 页 460 (C_1_2017)
GTIN 4017918010140
单件重量(不含包装) 27.224 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈