热磁设备断路器 - TMC 3 M1 122 3,0A 500V - 0915496

该图为TMC 1 F1 100 1A型号产品

热磁断路器,3位,正常熔断,1个常开触点及2个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0915496
包装单位 2 STK
Sales key CLA121 -
GTIN 4017918247393
单件重量(不含包装) 197.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈