热磁设备断路器 - TMC 1 F1 200 16,0A - 0914361

该图为TMC 1 F1 100 1A型号产品

热磁断路器,1位,快速熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0914361
包装单位 6 STK
Sales key CLA121 -
目录页 页 282 (CL_2002)
GTIN 4017918009045
单件重量(不含包装) 67.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈