热磁设备断路器 - TMC 1 F1 100 0,5A - 0914044

热磁设备断路器, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, 标称工作电流: 0.5 A, 宽度: 12.5 mm, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: DIN导轨: 35 mm, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0914044
包装单位 6 STK
Sales key CLA121 -
目录页 页 282 (CL_2002)
GTIN 4017918008727
单件重量(不含包装) 67.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈