保险丝支架 - SI-H 25MM - 0913553

保险丝支架, 带防触电保护,用于保护开放式熔断触点, 长度: 25.5 mm, 厚度: 13 mm, 高度: 24.5 mm, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0913553
包装单位 50 STK
Sales key BE1Z3X -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918008543
单件重量(不含包装) 2.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈