电子设备断路器 - ECP-E3 12A - 0912052

电子设备断路器, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 宽度: 12.5 mm, 保险丝类型: 电子, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 具有限流功能
  • 开关电源的输出电压稳定
  • 正常负载回路运行稳定
  • 对于过载以及短路情况,响应速度要快于开关电源
  • 应用 - 开关式电源的所有方面
  • 此外,ECP-E2可以通过触点12做远程控制,比如:通过一个PLC

关键商业数据

Orderkey 0912052
包装单位 5 STK
Sales key CLA133 -
目录页 页 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356144285
单件重量(不含包装) 44.540 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈