电子设备断路器 - ECP 1-2 - 0912018

电子设备断路器, 接线方式: 可插拔, 宽度: 12.5 mm, 保险丝端子: 电子, 保险丝类型: 自动设备, 安装类型: 安装在基座上, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 配合TMCP SOCKET M基座使用
  • 设计宽度仅12.5 mm
  • 正常或故障状态都可以通过LED灯以及信号触点指示
  • 容性负载可以连通,同时在过载和短路情况下断开
  • 为24V DC开关电源负载提供选择性保护
  • 结合了电子式限流和断路器技术,同时具备电气隔离功能
  • 剩余电流始终限定为额定电流的1.8倍

关键商业数据

Orderkey 0912018
包装单位 5 STK
Sales key CLA132 -
最小订货量 5 STK
目录页 页 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356014335
单件重量(不含包装) 72.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈