电子设备断路器 - EC-E 1A DC24V - 0903042

电子断路器,1个复位输入,额定电流: 1 A

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 在短路和过载情况下,电子式的电流限制确保了断路器过载的响应快于开关电源的响应速度
  • 为24V DC开关电源负载提供选择性保护
  • 剩余电流通常被限制在标称电流的1.3 - 1.8倍

关键商业数据

Orderkey 0903042
包装单位 6 STK
Sales key CLA131 -
目录页 页 327 (C_4_2017)
GTIN 4046356466882
单件重量(不含包装) 68.720 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈