热磁设备断路器 - TMC 61C 01A - 0902027

热磁断路器,单极,1.0 A热断路保护极限。DIN导轨安装,UL  1077,通过用于S或H远程信号的备选辅助触点实现。防止接线和设备出现过电流与短路故障。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0902027
包装单位 12 STK
Sales key CLA121 -
最小订货量 12 STK
GTIN 4046356557948
单件重量(不含包装) 125.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈