电子设备断路器 - ECP-E-12A - 0900126

电子设备断路器, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 厚度: 12.5 mm, 保险丝类型: 电子, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 配合TMCP SOCKET M基座使用
  • 设计宽度仅12.5 mm
  • 运行或错误状态可以通过多色LED灯显示,同时通过12接口进行遥信指示

关键商业数据

Orderkey 0900126
包装单位 5 STK
Sales key CLA133 -
目录页 页 324 (C_4_2017)
GTIN 4046356106979
单件重量(不含包装) 44.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈