Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
接线盒, 带有法兰板固定件,下方, 标识材料: 不锈钢 304 / 1.4301, 表面电阻: 带绒, 银色, 400 mm x 300 mm x 160 mm, 锁紧类型: 门,带可替换的合页, 供货范围- ATD: 门铰链,带四分之一转锁, 安装板, 双位编码, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明, 门铰链,带四分之一转锁
价格:
总计 : 0.0