接线盒 - E S6 A 200X150X80 - 0899004

接线盒, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 200 mm x 150 mm x 80 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 高品质不锈钢外壳的创新型产品类别,作为各接线盒的基座
  • 接线盒已装备完毕,可缩短组装和认证时间
  • 外壳四侧可装法兰板,包括密封保护
  • 按照标准规格,采用螺纹、钻孔和矩形切割方式调整外壳

关键商业数据

Orderkey 0899004
包装单位 1 STK
Sales key BE9112 -
目录页 页 525 (C_3_2017)
GTIN 4046356927628
单件重量(不含包装) 1.872 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈