用于端子的标记条 - TMT 100 R P6 OG CUS - 0852195

图示型号为TMT 8 R

用于端子的标记条, 可订购: 行, 橙色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到通用的标记槽, 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 6 mm, 标识区域大小: 6.35 x 101.5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 0852195
包装单位 1 STK
Sales key BG8111 -
GTIN 4046356356190
单件重量(不含包装) 1.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈