直通式接线端子 - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0852067
包装单位 50 STK
Sales key BE511X -
GTIN 4017918197599
单件重量(不含包装) 9.772 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈