热缩套管 - WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL CUS - 0833234

热缩套管,白色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 6.4-12.7 mm,标记区域大小: 60 x 20 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • WMS ... 热缩套管提供永久封闭性导线和导线标识
  • 这些收缩管经过预装以使材料得到最佳应用
  • 收缩后管件弹性不变

关键商业数据

Orderkey 0833234
包装单位 1 STK
Sales key BG2226 -
GTIN 4055626045016
单件重量(不含包装) 99.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈