热缩套管 - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL CUS - 0833210

热缩套管, 盘卷, 白色: 用户自定义, 剪切, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 1.2 - 2.4 mm, 标识区域大小: 30 x 4 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • WMS ... 热缩套管提供永久封闭性导线和导线标识
  • 这些收缩管经过预装以使材料得到最佳应用
  • 收缩后管件弹性不变
  • 需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
  • 收缩管为导线提供额外的电隔离和机械保护

关键商业数据

Orderkey 0833210
包装单位 1 STK
Sales key BG8126 -
GTIN 4055626044576
单件重量(不含包装) 99.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈