用于端子的标记条 - UM-TMF (6X10) BU - 0833104

用于端子的标记条, 接头, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, 安装方式: 固定, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标识区域大小: 6 x 10 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0833104
包装单位 10 STK
Sales key BG211M -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356985772
单件重量(不含包装) 2.190 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈