用于端子的标记条 - UM-TMF (5X10) OG - 0833089

用于端子的标记条, 接头, 橙色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, 安装方式: 固定, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标识区域大小: 5 x 10 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0833089
包装单位 10 STK
Sales key BG211M -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356985598
单件重量(不含包装) 2.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈