用于端子的标记条 - UM1-TM (8X12) OG - 0833061

用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,14段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:橙色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0833061
包装单位 10 STK
Sales key BG211C -
最小订货量 10 STK
目录页 页 177 (C_3_2017)
GTIN 4046356985093
单件重量(不含包装) 1.960 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈