用于端子的标记条 - UM1U-TM (5X10) YE - 0833032

用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,24段,交错型插脚,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:黄色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0833032
包装单位 10 STK
Sales key BG211C -
最小订货量 10 STK
目录页 页 178 (C_3_2017)
GTIN 4046356984676
单件重量(不含包装) 2.150 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈