设备标识 - LS-EMSP-AL (50X15) BK CUS - 0831913

设备标识,可订购: 件,黑色,根据客户要求标识,安装方式: 螺钉,铆钉,标记区域大小: 50 x 15 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0831913
包装单位 1 STK
Sales key BG814D -
目录页 页 251 (NTK_2014)
GTIN 4046356930505
单件重量(不含包装) 9.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈