设备标识 - LS-EMLP 32 (38X14) YE - 0831756

设备标识, 标签纸, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: TOPMARK LASER, 安装类型: 黏合剂, 标记范围: 38 x 14 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 自黏式设备标记

关键商业数据

Orderkey 0831756
包装单位 10 STK
Sales key BG241D -
最小订货量 10 STK
目录页 页 298 (C_3_2017)
GTIN 4046356926959
单件重量(不含包装) 40.430 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈